Accessory
003N0050
Heiti gerðar: Skynjaravasi, Gerð tengingar: G, Stærð tengingar [to]: 3/4, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 72
003N0050
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð tengingar | G |
| Heiti gerðar | Skynjaravasi |
| Heiti vöru | Sensor pocket |
| Lágm. lengd skynjaravasa [mm] | 220 mm |
| Lágm. lengd skynjaravasa [to] | 8 11/16 in |
| Material Description | VASI AVTB 0-30/20-60 20X210MM 3/4" |
| Notað fyrir vöru | AVTAAVTB |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | fefaee67-3002-44b9-bdbe-6ae1f00ed5eb |
| Snið magns á pakkningu | 72 pc |
| Stærð skynjara (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Stærð skynjara (Ø x L) [to] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 |
| Tæknilýs. efnis | Látún |
| Tenging innra/ytra | Ytri |
| Tengistaðall | ISO 228-1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Accessory Sensor Pocket G 3/4" |
| Vöruhópur | Water valves accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.21 Kilogram |
| Net weight | 0.18 Kilogram |
| Volume | 0.221 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423013463 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |