Danfoss logo
EV310A Solenoid valve without coil, NC, G1-4, Brass

EV310A, Aðgerð: NO, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

032H8125

Ráðlagðir miðlar: Oil,Comp.Air,Vacuum, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Beinstýrt, Fjöldi leiða: 3/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]10 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]10 ms
AðgerðNO
ApplicationLokað og Tæmt
Aths. vikmarka miðlaHlutlausir miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspóluAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.050 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarFKM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða3/2
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]19.5 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]283.0 psig
Hám. seigja miðla [cSt]20 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]13.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]189 psig
Heiti gerðarEV310A 1.2
Heiti varahlutaforritsEV310A
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]0.040 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV310A 1.2B G 18F NO000
Material DescriptionValve EV310A 1.2B G 18F NO000
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarOil,Comp.Air,Vacuum
SCIP-málsskjalanr.049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
Snið magns á pakkningu16 pc
Stærð ops [mm]1.20 mm
Stærð stýriliða9 mm
Stærð stýriliða [to]0.35 in
Stærð tengingar [to]1/8
Stærðarbrot ops [to]3/64 in
Stýriliðakerfi [mm]9.0 mm
StýriliðiA
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaBeinstýrt
Vísir flæðisstefnuGrafið A-P-R
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV310A - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV310A
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]13.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]189.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]0.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.096 Kilogram
Net weight0.089 Kilogram
Volume0.113 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423050291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm