Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN40 Stainless steel G 112 NC

EV220B, Aðgerð: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM

032U8510

Ráðlagðir miðlar: Oil,Comp.Air,Vacuum, Vottun: PED; CE; UA, Efni meginhluta: Ryðfrítt stál, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]4000 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]1500 ms
AðgerðNC
ApplicationOpið
Aths. vikmarka miðlaTærandi miðlarWater at max. 60°C/140 °F
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]27.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarRyðfrítt stál
Efni þéttingarFKM
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarG
Hám. prófunarþrýst. [bör]15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]217.5 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti gerðarEV220B 40
Heiti varahlutaforritsEV220B 15 - 50
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]24.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV220B 40SS G 112F NC000
Einkenni
Gildi
Material DescriptionValve EV220B 40SS G 112F NC000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
NothæftVarahlutir segulloka
Opna/loka útjöfnunaropValfrjálst jöfnunarop
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarOil,Comp.Air,Vacuum
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð ops [mm]40.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1 1/2
Stærðarbrot ops [to]1 1/2 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallISO 228-1
Umhverfishitastig hám. [°C]80 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]176 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV220B
VottunCEPEDUA
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]10.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]145.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.350 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.065 Kilogram
Net weight2.743 Kilogram
Volume7.334 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423124428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm