Danfoss logo
EV220B Solenoid valve 6-22 brass with coil, NC, G 1

EV220B, Aðgerð: NC, NPT, 1, 6 m³/h, EPDM

032U758136

Ráðlagðir miðlar: Water & Brine, Vottun: CE, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]500 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]200 ms
AðgerðNC
Aflnotkun [W] 50Hz14.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz14.0 W
ApplicationOpið
Aths. vikmarka miðlaHlutlausir miðlarGufuhám. 4 börHitastig: Spóluháður
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspóluAukabúnaður segulloka
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC120 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]110 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]120 V
Fæðispenna 60Hz lágm. [V]110 V
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarNPT
Hám. prófunarþrýst. [bör]37.5 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]544.0 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]9.8 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]142 psig
Heiti gerðarEV220B 22
Heiti varahlutaforritsEV220B 6 - 22
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP65
Kv gildi [m³/h]6.000 m³/h
Einkenni
Gildi
Lykill tæknilýsingarEV220B 22B N 1E NC000 BY120CS
Material DescriptionValve EV220B 22B N 1E NC000 BY120CS
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarWater & Brine
RafmagnstengingSpaði DIN 43650-A
SCIP-málsskjalanr.f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Snið magns á pakkningu12 pc
SpólugerðBY
SpóluvalÁfest
Stærð ops [mm]22.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1
Stærðarbrot ops [to]7/8 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallANSI/ASME B1.20.1
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV220B
VottunCEcURus recognized
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]9.791 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]142.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.351 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.315 Kilogram
Net weight1.145 Kilogram
Volume1.295 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428459945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm