Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN50 Brass G2 NC

EV220B, Aðgerð: NC, NPT, 2, 40 m³/h, FKM

032U7543

Ráðlagðir miðlar: Oil,Comp.Air,Vacuum, Vottun: PED; CE; UA, Efni meginhluta: DZR-látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]10000 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]5000 ms
AðgerðNC
ApplicationOpið
Aths. vikmarka miðlaLítið tærandi miðlarWater at max. 60°C/140 °F
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]46.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaDZR-látún
Efni tengingarDZR-látún
Efni þéttingarFKM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarNPT
Hám. prófunarþrýst. [bör]20.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]290.0 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]12.4 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]180 psig
Heiti gerðarEV220B 50
Heiti varahlutaforritsEV220B 15 - 50
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]40.000 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV220B 50BD N 2F NC000
Material DescriptionValve EV220B 50BD N 2F NC000
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]32 °F
NothæftVarahlutir segulloka
Opna/loka útjöfnunaropValfrjálst jöfnunarop
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarOil,Comp.Air,Vacuum
SCIP-málsskjalanr.b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð ops [mm]50.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]2
Stærðarbrot ops [to]2 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallANSI/ASME B1.20.1
Umhverfishitastig hám. [°C]80 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]176 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV220B
VottunCEPEDUA
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]9.791 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]142.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.351 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.18 Kilogram
Net weight4.481 Kilogram
Volume7.334 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423044429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm