Danfoss logo
EV220B Solenoid valve NC G 1/4

EV220B, Aðgerð: NC, NPT, 1/4, 0.7 m³/h, FKM

032U6515

Ráðlagðir miðlar: Oil,Comp.Air,Vacuum, Vottun: DNVGL-CG-0339; C UL US SKRÁÐ; UA, Efni meginhluta: Látún, Vinnsla: Servo-stýrt (þind), Fjöldi leiða: 2/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áætl. tími til loka, vatn [ms]250 ms
Áætl. tími til opn., vatn [ms]40 ms
AðgerðNC
ApplicationOpið
Aths. vikmarka miðlaHlutlausir miðlar
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarLátún
Efni þéttingarFKM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi leiða2/2
FlæðisstefnaStakflæði
Gerð tengingarNPT
Hám. prófunarþrýst. [bör]50.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]725.0 psig
Hám. seigja miðla [cSt]50 cSt
Hám. vinnuþrýstingur [bör]24.1 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]350 psig
Heiti gerðarEV220B 6
Heiti varahlutaforritsEV220B 6 - 22
Heiti vöruSolenoid valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]0.700 m³/h
Lykill tæknilýsingarEV220B 6B N 14F NC000
Material DescriptionValve EV220B 6B N 14F NC000
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]90 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]194 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]14 °F
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ráðlagðir miðlarOil,Comp.Air,Vacuum
SCIP-málsskjalanr.f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð ops [mm]6.00 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Stærð stýriliða [to]0.53 in
Stærð tengingar [to]1/4
Stærðarbrot ops [to]1/4 in
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
StýriliðiB
Tenging innra/ytraInnra
TengistaðallANSI/ASME B1.20.1
UL markYes
Umhverfishitastig hám. [°C]50 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]122 °F
VinnslaServo-stýrt (þind)
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEV220B
VottunC UL US SKRÁÐDNVGL-CG-0339UA
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]9.791 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.100 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]142.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]1.450 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.27 Kilogram
Net weight0.247 Kilogram
Volume0.253 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423031511
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm