EV220B, Aðgerð: NC, Kragi, 75 m³/h, EPDM
016D6080
Ráðlagðir miðlar: Water & Brine, Efni meginhluta: Pottjárn, Vinnsla: Servo-stýrt (stimpill), Fjöldi leiða: 2/2
016D6080
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Áætl. tími til loka, vatn [ms] | 15000 ms |
| Áætl. tími til opn., vatn [ms] | 5000 ms |
| Aðgerð | NC |
| Application | Opið |
| Aths. vikmarka miðla | Hlutlausir miðlar |
| Aukabúnaður vöru | FlansarAukabúnaður segulloka |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 87.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Pottjárn |
| Efni tengingar | Pottjárn |
| Efni þéttingar | EPDM |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi leiða | 2/2 |
| Flæðisstefna | Stakflæði |
| Gerð tengingar | Kragi |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] | 15.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 218.0 psig |
| Hám. seigja miðla [cSt] | 50 cSt |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 10.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 145 psig |
| Heiti gerðar | EV220B 80 |
| Heiti varahlutaforrits | EV220B 65 - 100 |
| Heiti vöru | Solenoid valve |
| Kv gildi [m³/h] | 75.000 m³/h |
| Lykill tæknilýsingar | EV220B 80CI FL10 E NC000 |
| Material Description | EVSI 80 SEGULLOKI KVS=75 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 90 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 194 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -13 °F |
| Nothæft | Varahlutir segulloka |
| Opna/loka útjöfnunarop | Valfrjálst jöfnunarop |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Ráðlagðir miðlar | Water & Brine |
| SCIP-málsskjalanr. | ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð ops [mm] | 80.00 mm |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Stærð stýriliða [to] | 0.53 in |
| Stærð tengingar [to] | 3 in |
| Stærðarbrot ops [to] | 3 in |
| Stýriliðakerfi [mm] | 13.5 mm |
| Stýriliði | B |
| Tengistaðall | EN 1092-1 |
| Umhverfishitastig hám. [°C] | 80 °C |
| Umhverfishitastig hám. [°F] | 176 °F |
| Vinnsla | Servo-stýrt (stimpill) |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 2 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | EV220B 65-100 |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | EV220B |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 10.000 bar |
| Þrýstingsmunur [bör] [lágm.] | 0.250 bar |
| Þrýstingsmunur [psi] [hám.] | 145.000 psi |
| Þrýstingsmunur [psi] [lágm.] | 3.600 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 26.5 Kilogram |
| Net weight | 25.175 Kilogram |
| Volume | 99.313 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422044901 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |