Danfoss logo
Solenoid coil_018F4720

BR120CS, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 110, Fjölpakka

018F4723

Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 110, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz14.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz14.0 W
Aflnotkun 50Hz [VA]27.0 VA
Aflnotkun 60Hz [VA]27.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC110 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]110 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]120 V
Fæðispenna 60Hz lágm. [V]110 V
Heiti gerðarBR120CS
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturSvartur
Material DescriptionSegullokasp BR120CS 110-120V 50/60Hz 14W
Einkenni
Gildi
Númer varahlutar018F4723
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
SamræmiEN 60730-1
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu50 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBR120CS
VottunDNV∙GLUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.292 Kilogram
Net weight0.253 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.271 Liter
EAN/UPC5715162268957