Danfoss logo
Solenoid coil_018F4720

BR230CS, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 230, Fjölpakka

018F4720

Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 230, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz16.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz13.0 W
Aflnotkun 50Hz [VA]31.0 VA
Aflnotkun 60Hz [VA]24.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]230 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]230 V
Heiti gerðarBR230CS
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturSvartur
Material DescriptionBR230CS 220-230 V 50/60 Hz 16/13W
Númer varahlutar018F4720
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
SamræmiEN 60730-1
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu50 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBR230CS
VottunDNV∙GLUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.277 Kilogram
Net weight0.238 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.271 Liter
EAN/UPC5715162268872