Danfoss logo
BI024C_Frame, L

BI110C, Kapall, Fæðispenna [V] AC: 110, Fjölpakka

018Z8593

Rafmagnstenging: Kapall, Fæðispenna [V] AC: 110, IP-tala umlykis: IP67

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz10.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz10.0 W
ATEX-sölutexti-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
Ath.semdir rafm.tengingarJarðtengivírar &gt; 4 mm2
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC110 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]110 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]110 V
Heiti gerðarBI110C
Heiti varahlutaforritsAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
JarðtengingYtri útstöðGreen/yellow wire
Kapallengd [m]5.000 m
Kapallengd [to]196.00 in
Einkenni
Gildi
Leiðarasvæði [mm2]3 x 0.75 mm2
LiturSvartur
Material DescriptionCoil BI110C 110V 50/60Hz 5m Cable ATEX F
Nema (~) umlykis6
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 kjarnakaplar
RafmagnstengingKapall
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
Snið magns á pakkningu10 pc
SpólufestingFingraskrúfa
SpólutengingKapall
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]104 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Varahlutir innifaldirIP67 þéttasett
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBI110C
VottunATEX - Cat. 2 - Zone 1UA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.147 Kilogram
Net weight1.066 Kilogram
Volume2.003 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424618520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm