BI230C, Kapall, Fæðispenna [V] AC: 230, Fjölpakka
018Z8592
Rafmagnstenging: Kapall, Fæðispenna [V] AC: 230, IP-tala umlykis: IP67
018Z8592
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] 50Hz | 12.5 W |
| Aflnotkun [W] 60Hz | 12.5 W |
| ATEX-sölutexti | -40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X |
| Ath.semdir rafm.tengingar | Jarðtengivírar > 4 mm2 |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrunargler spóluvafs | Flokkur H til IEC 85 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fæðispenna 50Hz hám. [V] | 230 V |
| Fæðispenna 60Hz hám. [V] | 230 V |
| Heiti gerðar | BI230C |
| Heiti varahlutaforrits | AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15 |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jarðtenging | Ytri útstöðGreen/yellow wire |
| Kapallengd [m] | 5.000 m |
| Kapallengd [to] | 196.00 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Leiðarasvæði [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Litur | Svartur |
| Material Description | Coil BI230C 230V 50/60Hz 5m Cable ATEX F |
| Nema (~) umlykis | 6 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstengi | 3 kjarnakaplar |
| Rafmagnstenging | Kapall |
| Rakastig [% RH] [hám.] | 97 % RH |
| Rakastig [% RH] [lágm.] | 0 % RH |
| Rekstrargildi | Stöðugt |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Spólufesting | Fingraskrúfa |
| Spólutenging | Kapall |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 40 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 104 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Varahlutir innifaldir | IP67 þéttasett |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | BI230C |
| Vottun | ATEX - Cat. 2 - Zone 1UA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.129 Kilogram |
| Net weight | 1.049 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 1.962 Liter |
| EAN/UPC | 5702424618513 |