Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AC012D, AC110C, AC230C, AC240C

AC110C, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 110, Fjölpakka

042N0825

Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 110, Tíðni [Hz]: 50/60 Hz, IP-tala umlykis: IP00
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: AC, AC, AC

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W]7.0 W
Aflnotkun [W] 50Hz7.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz7.0 W
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC110 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]110 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]110 V
Heiti gerðarAC110C
Heiti varahlutaforritsEV210AEV220AEV310A
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturSvartur
Einkenni
Gildi
Material DescriptionCoil AC110C 110V 50/60Hz Spade
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Snið magns á pakkningu24 pc
SpólufestingFingraskrúfa
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða9 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundAC110C

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.06 Kilogram
Net weight0.051 Kilogram
Volume0.12 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423050185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm