AC024D, DIN-spaði, null: 24, Fjölpakka
042N0824
Rafmagnstenging: DIN-spaði, null: 24, IP-tala umlykis: IP00
042N0824
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] DC | 10.0 W |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | AC024D |
| Heiti varahlutaforrits | EV210AEV220AEV310A |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP00 |
| Litur | Svartur |
| Material Description | SEGULLOKASPÓLA AC024D 24V DC 10W |
| Nothæft | NR. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstengi | 3 x spaðar |
| Rafmagnstenging | DIN-spaði |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Spólufesting | Fingraskrúfa |
| Spólutenging | DIN-spaði |
| Staðall rafmagnstengingar | EN175301-803 |
| Stærð rafmagnstengingar | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Stærð stýriliða | 9 mm |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 122 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Solenoid coils |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | AC024D |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.062 Kilogram |
| Net weight | 0.051 Kilogram |
| Volume | 0.093 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423049837 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |