Danfoss logo
CF-RU 088U0230

868.42 MHz

014G0591

Endurvarpi fyrir Danfoss Link kerfið, Z-wave
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurTil heimilisnota (mengunarstig 2)
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Fæðispenna [V] AC230 V
In scope of WEEEYes
IP-flokkur hitastillis21
Kapallengd [m]3.000 m
KerfistengingDanfoss Link™
LiturRAL 9016
LýsingEndurvarpi fyrir Danfoss Link kerfið
Einkenni
Gildi
Material DescriptionRepeater Unit - UK,DE,FR,IT,SE,ES,DK
Product lineMechanical TRV
Sendiafl [mW] [hám.]1.00 mW
Sendir [m] [hám.]30 m
Senditíðni [MHz]868.42 MHz
Teg. millistykkisN/A
Tegund upphitunarstýringarEndurvarpi
Tíðni fæðispennu [Hz]50 Hz
VöruhópurDanfoss Link™
VörutegundRepeater unit
VottunZ-WaveCEEAC
VottunarstaðallEC EN 60730
Þráðlaus staðallZ-wave

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.211 Kilogram
Net weight0.211 Kilogram
Volume1.305 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425128066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm