868.42 MHz
014G0590
Endurvarpi fyrir Danfoss Link kerfið, Z-wave
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
014G0590
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Búnaður | Til heimilisnota (mengunarstig 2) |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-flokkur hitastillis | 21 |
| Kapallengd [m] | 3.000 m |
| Kerfistenging | Danfoss Link™ |
| Litur | RAL 9016 |
| Lýsing | Endurvarpi fyrir Danfoss Link kerfið |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Danfoss Link Repeater Unit |
| Product line | Mechanical TRV |
| Sendiafl [mW] [hám.] | 1.00 mW |
| Sendir [m] [hám.] | 30 m |
| Senditíðni [MHz] | 868.42 MHz |
| Teg. millistykkis | N/A |
| Tegund upphitunarstýringar | Endurvarpi |
| Tíðni fæðispennu [Hz] | 50 Hz |
| Vöruhópur | Danfoss Link™ |
| Vörutegund | Repeater unit |
| Vottun | Z-WaveCEEAC |
| Vottunarstaðall | EC EN 60730 |
| Þráðlaus staðall | Z-wave |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.211 Kilogram |
| Net weight | 0.211 Kilogram |
| Volume | 1.305 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |