Danfoss logo
Danfoss Link 014G0500 Living By Danfoss_R

Aflgjafi: Aflgjafi, Fjöldi ofnhitastilla: 3

014G0503

Danfoss Link Startpakki, Z-wave
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ráðlagður skipti: 014G2440

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AflgjafiAflgjafi
Aflnotkun (biðstaða) [W]2.0 W
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
BúnaðurTil heimilisnota (mengunarstig 2)
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Fjöldi ofnhitastilla3 pc
Gerð skjásSnertiskjár
Geymsluhitastig [°C] [hám.]65 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hæð [mm]25 mm
HugbúnaðarflokkurA
In scope of WEEEYes
IP-flokkur hitastillis21
KerfistengingDanfoss Link™
Einkenni
Gildi
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]75 °C
LiturSvart RAL 9005 / hvítt RAL 9016
LýsingDanfoss Link Startpakki
Material DescriptionDanfoss Link Starter Pack - SE
Product lineMechanical TRV
Samþætting við raddstjórnunAmazon Alexa
Sendir [m] [hám.]30 m
Senditíðni (GHz)2.4 GHz
Senditíðni [MHz]868.42 MHz
Tegund upphitunarstýringarApp eining
Umhverfishitastig [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
Útgáfa hugbúnaðar4.1.0 eða nýrra
VöruhópurDanfoss Link™
VörutegundCentral controller
VottunZ-WaveCEEAC
VottunarstaðallCE-vottun
Þráðlaus staðallZ-wave

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.34 Kilogram
Net weight0.23 Kilogram
Volume0.48 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425128011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm