Aflgjafi: Aflgjafi, Fjöldi ofnhitastilla: 3
014G0289
Danfoss Link stjórnstöð, Z-wave
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
014G0289
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflgjafi | Aflgjafi |
| Aflnotkun (biðstaða) [W] | 2.0 W |
| Breidd [mm] | 107.00 mm |
| Búnaður | Til heimilisnota (mengunarstig 2) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi ofnhitastilla | 3 pc |
| Gerð skjás | Snertiskjár |
| Geymsluhitastig [°C] [hám.] | 65 °C |
| Geymsluhitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Hæð [mm] | 25 mm |
| Hugbúnaðarflokkur | A |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-flokkur hitastillis | 21 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kerfistenging | Danfoss Link™ |
| Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C] | 75 °C |
| Lengd [mm] | 125.0 mm |
| Litur | Svart RAL 9005 / hvítt RAL 9016 |
| Lýsing | Danfoss Link stjórnstöð |
| Material Description | CC Danfoss Link NSU Wall East DCC22 |
| Product line | Mechanical TRV |
| Samþætting við raddstjórnun | Amazon Alexa |
| Sendir [m] [hám.] | 30 m |
| Senditíðni (GHz) | 2.4 GHz |
| Senditíðni [MHz] | 868.42 MHz |
| Tegund upphitunarstýringar | App eining |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 40 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Útgáfa hugbúnaðar | 4.1.0 eða nýrra |
| Vöruhópur | Danfoss Link™ |
| Vörutegund | Central controller |
| Vottun | Z-WaveCEEAC |
| Vottunarstaðall | CE-vottun |
| Þráðlaus staðall | Z-wave |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.678 Kilogram |
| Net weight | 0.622 Kilogram |
| Volume | 1.486 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425120213 |
| Proposition 65 | No significant risk |