Danfoss logo
Danfoss Link 014G0279 Living By Danfoss_R

Dínamískur rafliði fyrir ketil á Danfoss Link kerfið, 868.42 MHz

014G0279

Dínamískur rafliði fyrir ketil á Danfoss Link kerfið, Z-wave
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun (biðstaða) [W]1.6 W
Breidd [mm]30.00 mm
BúnaðurTil heimilisnota (mengunarstig 2)
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Fæðispenna [V] AC230 V
Hæð [mm]84 mm
Höggmálspenna [kV]2.5 kV
HugbúnaðarflokkurA
In scope of WEEEYes
IP-flokkur hitastillis40
KerfistengingDanfoss Link™
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]75 °C
Lengd [mm]84.0 mm
LiturRAL 9016
Einkenni
Gildi
LýsingDínamískur rafliði fyrir ketil á Danfoss Link kerfið
Material DescriptionDynamic Boiler Relay
Mengunarstig2
Product lineMechanical TRV
Sendiafl [mW] [hám.]1.00 mW
Sendir [m] [hám.]30 m
Senditíðni [MHz]868.42 MHz
StjórngerðKveikt/slökkt
Teg. millistykkisN/A
Tíðni fæðispennu [Hz]50 Hz
Umhverfishitastig [°C] [hám.]45 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Viðnámsálag3 A
VöruhópurDanfoss Link™
VörutegundBoiler relay
VottunZ-WaveCE
VottunarstaðallCE-vottun
Þráðlaus staðallZ-wave

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.235 Kilogram
Net weight0.195 Kilogram
Volume1.08 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425145124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm