Aflgjafi: Aflgjafi
014G0260
Spennubreytir fyrir Danfoss Link kerfið, Búnaður: Til heimilisnota (mengunarstig 2)
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
014G0260
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflgjafi | Aflgjafi |
| Aflnotkun (biðstaða) [W] | 0.2 W |
| Álag (Wött, hámark) | 10 W |
| Búnaður | Til heimilisnota (mengunarstig 2) |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Frálagsspenna [V] DC | 15 V |
| In scope of WEEE | Yes |
| Litur | Svart RAL 9005 |
| Lýsing | Spennubreytir fyrir Danfoss Link kerfið |
| Material Description | Spennugjafi PSU F CC controller |
| Product line | Mechanical TRV |
| Senditíðni (GHz) | 50.0 GHz |
| Teg. millistykkis | N/A |
| Vöruhópur | Danfoss Link™ |
| Vörutegund | Power supply unit |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.178 Kilogram |
| Net weight | 0.132 Kilogram |
| Volume | 1.056 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110653 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |