Danfoss logo
Living By Danfoss 014G0160 Radiator Sensors_R

868.42 MHz

014G0160

Herbergishitastillir fyrir Danfoss Link kerfið, Z-wave
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
BúnaðurTil heimilisnota (mengunarstig 2)
CE markYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gerð skjásBaklýstur LCD skjár
Hæð [mm]76 mm
In scope of WEEEYes
IP-flokkur hitastillis21
KerfistengingDanfoss Link™
LiturRAL 9016
LýsingHerbergishitastillir fyrir Danfoss Link kerfið
Material DescriptionVegghitanemi RS-Z wave
Product lineMechanical TRV
Rafhlöðuending [ár]5 yr
Einkenni
Gildi
Rafhlöðufæðing2 x 1,5 V AA-alkalí-rafhlöður
Rafhlöðumagn2
SCIP-málsskjalanr.f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091
Sendiafl [mW] [hám.]1.00 mW
Sendir [m] [hám.]30 m
Senditíðni [MHz]868.42 MHz
Tegund upphitunarstýringarHerbergishitastillir
Umhverfishitastig [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Virkni við opinn glugga
Vísir um lítið á rafhlöðu
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumDanfoss RS-Z
VöruhópurDanfoss Link™
VörutegundRoom sensor
VottunZ-WaveCEEAC
VottunarstaðallEN 60730
Þráðlaus staðallZ-wave

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.245 Kilogram
Net weight0.245 Kilogram
Volume1.104 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425110177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm