Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Þráðlaus herbergishitastillir frá Danfoss Icon2™ býður upp á frelsi til að staðsetja hitastillinn án þess að þurfa að leggja snúrur í vegginn. Útfellingareiginleikinn, ásamt lágmarkshönnuninni, aðeins 16 mm djúp, gefur honum glæsileika og lætur hann falla vel að umhverfinu. Icon2™ RT er Zigbee 3.0 vottaður og hægt er að samþætta hann samhæfðum snjallheimilislausnum.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Danfoss Icon2™ 24 V hitastillir með snúru býður upp á lágmarkshönnun sem lætur þá hverfa og falla inn í umhverfið þegar skjárinn er ekki virkur. Hitastillarnir nota rafsímatengingu sem gerir uppsetningu mjög auðvelda. Icon2™ 24 V hitastillir með snúru er samhæfur bæði Icon™ 24 V aðalstýringu og Icon2™ aðalstýringu. Vinsamlegast athugið að uppfærsluvirkni á hugbúnaði er aðeins í boði í samsetningu við Icon2™ aðalstýringu.