Danfoss Icon2™ Main Controller
Danfoss Icon2™ aðalstýring er notuð fyrir gólfhita- og kælikerfi til að stjórna einstökum herbergjum.
Hægt er að stilla það sem þráðbundið eða þráðlaust kerfi eða sem samsetningu ef þörf krefur.
Miðja kerfisins er Danfoss Icon2™ aðalstýringin, sem stillir og tengir kerfið saman.
Uppsetning og stilling á Danfoss Icon2™ aðalstýringunni er einfölduð með því að nota fyrirfram skilgreinda forritið og innsæisríka gangsetningarappið.
Features and benefits
- Sjálfvirk jöfnun (PWM+), sem tryggir að aðalstýringin framkvæmir vökvajöfnun kerfisins út frá raunverulegri rýmisþörf.
- Þarfnast engra forstillingar á margvísinum
- Möguleiki á að kveikja/slökkva á stjórn
- Virkni NC/NO stýribúnaðar
- Kælingarbreyting:
- Grunnútgáfan styður aðeins 2 pípukerfi
- Styður 2, 3 eða 4 pípukerfi í ýmsum stillingum (3 og 4 pípukerfi krefjast Advanced útgáfu)
- Stýring á flæðihita (þarfnast Advanced útgáfu), hægt að stilla á fast hitastig eða eftirspurn eftir flæðihita
- Styður marga aðalstýringarforrit (allt að 4 í einu kerfi)
- 230 V aflgjafaútgangur með verndaðri jarðtengingu fyrir hringrásardælu
- 230 V aflgjafaútgangur (t.d. alltaf kveikt)
- Úttaksmerki fyrir hitaþörf (t.d. spennulaus rafleiðari)
- Þráðlaust 2,4 GHz
- Rafmagnstenging (fyrir 24 V hitastilla með snúru)
- Möguleiki á að sameina þráðbundna og þráðlausa hitastilla í sömu uppsetningu
- Samþætting við snjallheimili, bæði fyrir iOS og Android tæki (krefst Ally™ Gateway eða samhæfs ZigBee gátt)