Danfoss Ally™, Teg. millistykkis: RA; Caleffi; M30; Giacomini, 2.4 GHz
014G2461
Rafeindastýrður ofnhitastillir fyrir Danfoss Ally kerfið, RA; Caleffi; M30; Giacomini, Zigbee
014G2461
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Aflnotkun (í viðbragðsstöðu) (mW) | 3.0 mW |
| Aflnotkun [W] | 1.2 W |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Búnaður | Til heimilisnota (mengunarstig 2) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Gerð skjás | Baklýstur LCD skjár |
| Hávaðastig | <30 |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 35 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Hugbúnaðarflokkur | A |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-flokkur hitastillis | 20 |
| Kerfistenging | Danfoss Ally™ |
| Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C] | 75 °C |
| Litur | RAL 9016 |
| Lýsing | Rafeindastýrður ofnhitastillir fyrir Danfoss Ally kerfið |
| Mælitíðni | 1 min |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Danfoss Ally Radiator Thermostat IT B2C |
| Öryggisflokkur | Týpa 1 |
| Product line | Mechanical TRV |
| Product width [mm] | 55 mm |
| Rafhlöðuending [ár] | 2.0 yr |
| Rafhlöðufæðing | 2 x 1,5 V AA-alkalí-rafhlöður |
| Rafhlöðumagn | 2 |
| SCIP-málsskjalanr. | a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
| Senditíðni (GHz) | 2.4 GHz |
| Spindilhreyfing | Línuleg, allt að 4,5 mm, hám. 2 mm á loka (1 mm/s) |
| Stýring | PID |
| Teg. millistykkis | CaleffiGiacominiM30RA |
| Tegund upphitunarstýringar | Ofnhitastillir |
| Tegund vaxmótors | ABRA-A5 |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 40 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Vatnshitastig [°C] [hám.] | 90 °C |
| Virkni við opinn glugga | Já |
| Vísir um lítið á rafhlöðu | Já |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve |
| Vöruhópur | Radiator thermostat |
| Vörutegund | Danfoss Ally™ |
| Vottun | CEUA.TR.089EACUKCA |
| Weight per battery | 23 g |
| Þráðlaus staðall | Zigbee |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.283 Kilogram |
| Net weight | 0.2 Kilogram |
| Volume | 0.767 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425245121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |