Danfoss logo
Danfoss_Ally_Starterpack

Zigbee, Fjöldi ofnhitastilla: 1

014G2440

Danfoss AllyTM Startpakki (Gátt + ofnhitastillir), Zigbee

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðHitastillir
Aflnotkun (biðstaða) [W]2.0 W
Aflnotkun [W]5.0 W
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
BúnaðurVökvafylltir ofnar og gólfhitakerfiTil heimilisnota (mengunarstig 2)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]110 V
Fjöldi ofnhitastilla1 pc
Flutningshitastig [°C] [hám.]60 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Frálagsspenna [V] DC5 V
Gerð rafhlöðu2 x 1,5 V AA - alkalískar rafhlöður
Gerð skjásNO SKJÁR
Geymsluhitastig [°C] [hám.]60 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hæð [mm]95 mm
Hitastillisvið [°C] [hám.]35 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]5 °C
HugbúnaðarflokkurA
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
IP-flokkur hitastillis20
Kapallengd [m]1.000 m
KerfistengingDanfoss Ally™
LiturRAL 9016
LýsingDanfoss AllyTM Startpakki (Gátt + ofnhitastillir)
Material DescriptionDanfoss Ally start pakki GW + eTRV
Mengunarstig2
Product lineMechanical TRV
Rafhlöðumagn2
Samþætting við raddstjórnunAmazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home
SCIP-málsskjalanr.8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260
Sendiafl [mW] [hám.]79.00 mW
Sendir [m] [hám.]30 m
Senditíðni (GHz)2.4 GHz
Teg. millistykkisM30RARAVRAVL
Tegund vaxmótorsRafvélrænn
Tíðni fæðispennu [Hz]50 Hz
Umhverfishitastig [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumDanfoss Ally Starter Pack
VöruhópurDanfoss Ally™
VörutegundDanfoss Ally™ Starter Pack
VottunCEUA.TR.089EACUKCA
Þráðlaus staðallZigbee

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.521 Kilogram
Net weight0.366 Kilogram
Volume1.699 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424056551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm