Zigbee
014G2400
Danfoss AllyTM gátt, Zigbee
014G2400
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Hitastillir |
| Aflnotkun (biðstaða) [W] | 2.0 W |
| Aflnotkun [W] | 5.0 W |
| Breidd [mm] | 23.00 mm |
| Búnaður | Vökvafylltir ofnar og gólfhitakerfiTil heimilisnota (mengunarstig 2) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.3.1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 110 V |
| Flutningshitastig [°C] [hám.] | 60 °C |
| Flutningshitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Frálagsspenna [V] DC | 5 V |
| Gerð skjás | NO SKJÁR |
| Geymsluhitastig [°C] [hám.] | 60 °C |
| Geymsluhitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Hæð [mm] | 95 mm |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 35 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 5 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hugbúnaðarflokkur | A |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-flokkur hitastillis | 20 |
| Kapallengd [m] | 1.000 m |
| Kerfistenging | Danfoss Ally™ |
| Lengd [mm] | 95.0 mm |
| Litur | RAL 9016 |
| Lýsing | Danfoss AllyTM gátt |
| Material Description | Danfoss Ally Gateway |
| Mengunarstig | 2 |
| Product line | Mechanical TRV |
| Samþætting við raddstjórnun | Amazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home |
| SCIP-málsskjalanr. | fdf53f84-81cb-49a9-8efd-52ee32d59eda |
| Sendiafl [mW] [hám.] | 79.00 mW |
| Sendir [m] [hám.] | 30 m |
| Senditíðni (GHz) | 2.4 GHz |
| Tíðni fæðispennu [Hz] | 50 Hz |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 55 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Danfoss Ally Gateway |
| Vöruhópur | Danfoss Ally™ |
| Vörutegund | Danfoss Ally™ Gateway |
| Vottun | CEUA.TR.089EACUKCA |
| Þráðlaus staðall | Zigbee |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 245 Gramm |
| Net weight | 70 Gramm |
| Volume | 0.905 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |