Danfoss logo
Safety temperature monitor type STM

STM, 20 °C - 75 °C, 210 mm, 5 m

065-0609

STM PN25 20-75/5m

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÖryggishitaskjár
Ávinn Ks0.30
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hitaskynjaraKopar, efni Nr. 2.0090
Efni höggdeyfipípaKoparefni Nr 2.0090
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flutningshitastig [°C] [hám.]50 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]75 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]20 °C
Lengd hárpípu [m]5.0 m
Lengd hitaskynjara [mm]210 mm
Einkenni
Gildi
LýsingSTM PN25 20-75/5m
Material DescriptionSTM PN25 20-75/5m
Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.]125 °C
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
SkynjaratengingM22x1 / R3/4 yt skrfg skv. DIN 2999
Tímafasti [sek]100 "
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Ummál hitaskynjara [mm]16.0 mm
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSTM PN25
VöruhópurActuators - Temperature
VörutegundSTM
VottunarstaðallDIN EN 14597:2005-12 STW871

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.676 Kilogram
Net weight2.676 Kilogram
Volume5.503 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421544310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm