STM, 30 °C - 110 °C, 210 mm, 5 m
065-0608
STM PN25 30-110/5m
065-0608
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Öryggishitaskjár |
| Ávinn Ks | 0.30 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni hitaskynjara | Kopar, efni Nr. 2.0090 |
| Efni höggdeyfipípa | Koparefni Nr 2.0090 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flutningshitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Flutningshitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 110 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 30 °C |
| Lengd hárpípu [m] | 5.0 m |
| Lengd hitaskynjara [mm] | 210 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | STM PN25 30-110/5m |
| Material Description | STM PN25 30-110/5m |
| Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.] | 160 °C |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
| Skynjaratenging | M22x1 / R3/4 yt skrfg skv. DIN 2999 |
| Tímafasti [sek] | 100 " |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Ummál hitaskynjara [mm] | 16.0 mm |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | STM PN25 |
| Vöruhópur | Actuators - Temperature |
| Vörutegund | STM |
| Vottunarstaðall | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.668 Kilogram |
| Net weight | 2.668 Kilogram |
| Volume | 5.687 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |