Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 30 °C - 95 °C, 500 mm, 5 m

065-4409

STFW PN40 30-95/5m bronsvasi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÖryggishitaskjár
Ávinn Ks0.60
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hitaskynjaraKopar, efni Nr. 2.0090
Efni höggdeyfipípaKoparefni Nr 2.0090
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flutningshitastig [°C] [hám.]50 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]95 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]30 °C
Lengd hárpípu [m]5.0 m
Lengd hitaskynjara [mm]500 mm
Einkenni
Gildi
LýsingSTFW PN40 30-95/5m bronsvasi
Material DescriptionSTFW PN40 30-95/5m Bronze pocket
Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.]195 °C
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
SkynjaratengingR1 keilul karlskrfg skv. DIN 2999
Tímafasti [sek]120 "
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Ummál hitaskynjara [mm]24.0 mm
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSTFW PN40
VöruhópurActuators - Temperature
VörutegundSTFW
VottunarstaðallDIN EN 14597:2005-12 STW1077

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.246 Kilogram
Net weight6.898 Kilogram
Volume36.398 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421808122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm