RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m
013U8073
RAVK PN16 25-45/2m, I-p
013U8073
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Hitastillir |
| Ávinn Ks | 0.10 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni hitaskynjara | Kopar, efni Nr. 2.0090 |
| Efni höggdeyfipípa | Koparefni Nr 2.0090 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flutningshitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Flutningshitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 45 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 25 °C |
| Lengd hárpípu [m] | 2.0 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hitaskynjara [mm] | 82 mm |
| Lýsing | RAVK PN16 25-45/2m, I-p |
| Material Description | RAVK PN16 25-45/2m, I-p |
| Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.] | 120 °C |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | District Energy Controls |
| Skynjaratenging | M14x1 / R1/2 yt skrfg skv. DIN 2999 |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Tímafasti [sek] | 25 " |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Ummál hitaskynjara [mm] | 9.5 mm |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruhópur | Hitastillir |
| Vörutegund | RAVK |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.375 Kilogram |
| Net weight | 0.375 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.926 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |