Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m

013U8072

RAVK PN16 25-45/2m

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðHitastillir
Ávinn Ks0.10
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hitaskynjaraKopar, efni Nr. 2.0090
Efni höggdeyfipípaKoparefni Nr 2.0090
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flutningshitastig [°C] [hám.]50 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]45 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]25 °C
Lengd hárpípu [m]2.0 m
Einkenni
Gildi
Lengd hitaskynjara [mm]82 mm
LýsingRAVK PN16 25-45/2m
Material DescriptionRAVK PN16 25-45/2m
Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.]120 °C
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b
SkynjaratengingM14x1 / R1/2 yt skrfg skv. DIN 2999
Tímafasti [sek]25 "
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Ummál hitaskynjara [mm]9.5 mm
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum013U8063
VöruhópurActuators - Temperature
VörutegundRAVK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.414 Kilogram
Net weight0.398 Kilogram
Volume1.343 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421552094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm