RAVK, 35 °C - 75 °C, 2 m
003L3531
003L3531
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Hitastillir |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni höggdeyfipípa | Koparefni Nr 2.0090 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flutningshitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Flutningshitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 75 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 35 °C |
| Lengd hárpípu [m] | 2.0 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hitaskynjara [mm] | 82 mm |
| Material Description | HITANEMI RAVK PN16 35°-75°C/2m |
| Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.] | 120 °C |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| Skynjaratenging | M14x1 / R1/2 yt skrfg skv. DIN 2999 |
| Snið magns á pakkningu | 30 pc |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Ummál hitaskynjara [mm] | 9.5 mm |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruhópur | Hitastillir |
| Vörutegund | RAVK |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.414 Kilogram |
| Net weight | 0.414 Kilogram |
| Volume | 1.378 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104069142 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |