Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 10 °C - 30 °C, 2 m

003L3530

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðHitastillir
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni höggdeyfipípaKoparefni Nr 2.0090
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flutningshitastig [°C] [hám.]50 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]30 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]10 °C
Lengd hárpípu [m]2.0 m
Einkenni
Gildi
Lengd hitaskynjara [mm]82 mm
Material DescriptionHitanemi RAVK 10-30°c
Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.]120 °C
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SkynjaratengingM14x1 / R1/2 yt skrfg skv. DIN 2999
Snið magns á pakkningu30 pc
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Ummál hitaskynjara [mm]9.5 mm
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurHitastillir
VörutegundRAVK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.404 Kilogram
Net weight0.398 Kilogram
Volume1.363 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425120121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm