RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Fasti
013U8013
RAVI PN10 43-65/2m
013U8013
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Hitastillir |
| Ávinn Ks | 0.25 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni hitaskynjara | Kopar, efni Nr. 2.0090 |
| Efni höggdeyfipípa | Koparefni Nr 2.0090 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Festing hitaskynjara | Skynjari hlýrri |
| Flutningshitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Flutningshitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 43 °C |
| Hraðagerð | Fasti |
| Lengd hárpípu [m] | 2.0 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hitaskynjara [mm] | 150 mm |
| Lýsing | RAVI PN10 43-65/2m |
| Material Description | RAVI PN10 43-65/2m |
| Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.] | 70 °C |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| Skynjaratenging | M14x1 / R1/2 yt skrfg skv. DIN 2999 |
| Snið magns á pakkningu | 16 pc |
| Tímafasti [sek] | 3 " |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Ummál hitaskynjara [mm] | 9.5 mm |
| Uppsetningarútgáfa | Koma til baka |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RAVI PN10 |
| Vöruhópur | Hitastillir |
| Vörutegund | RAVI |
| Vottunarstaðall | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.42 Kilogram |
| Net weight | 0.35 Kilogram |
| Volume | 2.368 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |