Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Fasti

013U8008

RAVI PN10 43-65/2m

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðHitastillir
Ávinn Ks0.25
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hitaskynjaraKopar, efni Nr. 2.0090
Efni höggdeyfipípaKoparefni Nr 2.0090
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Festing hitaskynjaraSkynjari hlýrri
Flutningshitastig [°C] [hám.]50 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]65 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]43 °C
HraðagerðFasti
Lengd hárpípu [m]2.0 m
Lengd hitaskynjara [mm]150 mm
Einkenni
Gildi
LýsingRAVI PN10 43-65/2m
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m
Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.]70 °C
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SkynjaratengingM14x1 / R1/2 yt skrfg skv. DIN 2999
Snið magns á pakkningu16 pc
Tímafasti [sek]3 "
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Ummál hitaskynjara [mm]9.5 mm
UppsetningarútgáfaKoma til baka
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRAVI PN10
VöruhópurHitastillir
VörutegundRAVI
VottunarstaðallDIN EN 14597:2005-12 TR838

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.446 Kilogram
Net weight0.37 Kilogram
Volume2.35 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421500415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm