Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
003L3535
Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: QTL
003L3535
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Lýsing | Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m |
| Material Description | AB-QM QTL SET DN15 45-60/2m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | District Energy Controls |
| Vöruhópur | Actuators - Temperature |
| Vörutegund | QTL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.17 Kilogram |
| Net weight | 1.07 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 6.16 Liter |
| EAN/UPC | 5715162236048 |