Danfoss logo
QTL for AVQML

QTL-hitastillir 45-60 2m hárpípa

003L3534

QTL-hitastillir 45-60 2m hárpípa

Ráðlagður skipti: 003L3536

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hárpípuKopar
Efni hitaskynjaraKopar, efni Nr. 2.0090
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Hitastillisvið [°C] [hám.]60 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]45 °C
Lengd hárpípu [m]2.2 m
Lengd hitaskynjara [mm]69 mm
Einkenni
Gildi
LýsingQTL-hitastillir 45-60 2m hárpípa
Material DescriptionQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
Merking á vöruNo
Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.]90 °C
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
Snið magns á pakkningu12 pc
Ummál hitaskynjara [mm]9.5 mm
VöruhópurActuators - Temperature
VörutegundQTL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.252 Kilogram
Net weight0.23 Kilogram
Volume1.365 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104093819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm