Danfoss logo
 AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m 065-0604

85 °C - 125 °C, 255 mm, 4 m

065-0607

AVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðHitastillir
Ávinn Ks0.70
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hitaskynjaraKopar, efni Nr. 2.0090
Efni höggdeyfipípaKoparefni Nr 2.0090
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flutningshitastig [°C] [hám.]50 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]125 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]85 °C
Lengd hárpípu [m]4.0 m
Einkenni
Gildi
Lengd hitaskynjara [mm]255 mm
LýsingAVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4
Material DescriptionAVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4
Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.]175 °C
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SkynjaratengingR 3/4 keilul yt. skrfg skv. DIN 2999
Tímafasti [sek]30 "
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Ummál hitaskynjara [mm]16.0 mm
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAVT PN25
VöruhópurActuators - Temperature
VörutegundAVT (fast)
VottunarstaðallDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.728 Kilogram
Net weight1.728 Kilogram
Volume5.437 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421541210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm