35 °C - 70 °C, 255 mm, 4 m
065-0605
AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4
065-0605
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Hitastillir |
| Ávinn Ks | 0.70 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni hitaskynjara | Kopar, efni Nr. 2.0090 |
| Efni höggdeyfipípa | Koparefni Nr 2.0090 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flutningshitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Flutningshitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 35 °C |
| Lengd hárpípu [m] | 4.0 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hitaskynjara [mm] | 255 mm |
| Lýsing | AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4 |
| Material Description | AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4 |
| Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.] | 120 °C |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
| Skynjaratenging | R 3/4 keilul yt. skrfg skv. DIN 2999 |
| Tímafasti [sek] | 30 " |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Ummál hitaskynjara [mm] | 16.0 mm |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AVT PN25 |
| Vöruhópur | Actuators - Temperature |
| Vörutegund | AVT (fast) |
| Vottunarstaðall | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.745 Kilogram |
| Net weight | 1.55 Kilogram |
| Volume | 5.607 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544280 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |