Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, 60 °C - 110 °C, 210 mm, 5 m

065-0603

AVT PN25 60-110/5m 210mm R3/4 látúnsvasi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðHitastillir
Ávinn Ks0.30
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hitaskynjaraKopar, efni Nr. 2.0090
Efni höggdeyfipípaKoparefni Nr 2.0090
Efni skynjaravasaLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flutningshitastig [°C] [hám.]50 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]110 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]60 °C
Lengd hárpípu [m]5.0 m
Einkenni
Gildi
Lengd hitaskynjara [mm]210 mm
Lengd skynjaravasa [mm]215 mm
LýsingAVT PN25 60-110/5m 210mm R3/4 látúnsvasi
Material DescriptionHITASTILLIR AVT 60-110°C
Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.]160 °C
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SkynjaratengingM22x1 / R3/4 yt skrfg skv. DIN 2999
Tímafasti [sek]50 "
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Ummál hitaskynjara [mm]16.0 mm
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAVT1
VöruhópurActuators - Temperature
VörutegundAVT
VottunarstaðallDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.63 Kilogram
Net weight1.63 Kilogram
Volume5.409 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421544266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm