AVT, 60 °C - 110 °C, 170 mm, 5 m
065-0599
AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 látúnsvasi
065-0599
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Hitastillir |
| Ávinn Ks | 0.20 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni hitaskynjara | Kopar, efni Nr. 2.0090 |
| Efni höggdeyfipípa | Koparefni Nr 2.0090 |
| Efni skynjaravasa | Látún |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flutningshitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Flutningshitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 110 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 60 °C |
| Lengd hárpípu [m] | 5.0 m |
| Lengd hitaskynjara [mm] | 170 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd skynjaravasa [mm] | 170 mm |
| Lýsing | AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 látúnsvasi |
| Material Description | AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 Brass pck |
| Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.] | 160 °C |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
| Skynjaratenging | M14x1 / R1/2 yt skrfg skv. DIN 2999 |
| Tímafasti [sek] | 50 " |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Ummál hitaskynjara [mm] | 9.5 mm |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AVT1 |
| Vöruhópur | Actuators - Temperature |
| Vörutegund | AVT |
| Vottunarstaðall | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.491 Kilogram |
| Net weight | 1.462 Kilogram |
| Volume | 5.607 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544228 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |