Danfoss logo
Thermostat type AFT 17

AFT 17, 60 °C - 130 °C, 500 mm, 5 m

065-4403

AFT17 PN40 60-130/5m snigilskynjari

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðHitastillir
Ávinn Ks0.80
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni hitaskynjaraKopar, efni Nr. 2.0090
Efni höggdeyfipípaKoparefni Nr 2.0090
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flutningshitastig [°C] [hám.]50 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]130 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]60 °C
Lengd hárpípu [m]5.0 m
Einkenni
Gildi
Lengd hitaskynjara [mm]500 mm
LýsingAFT17 PN40 60-130/5m snigilskynjari
Material DescriptionAFT17 PN40 60-130°C/5m Spiral sensor
Product lineDistrict Energy Controls
SkynjaratengingR1 keilul karlskrfg skv. DIN 2999
Tímafasti [sek]20 "
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Ummál hitaskynjara [mm]30.0 mm
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurActuators - Temperature
VörutegundAFT 17
VottunarstaðallDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.127 Kilogram
Net weight5.127 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume36.398 Liter
EAN/UPC5702421808061