Danfoss logo
Thermostat type AFT 17

AFT 17, 40 °C - 110 °C, 500 mm, 5 m

065-4402

AFT17 PN40 40-110/5m snigilskynjari

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðHitastillir
Ávinn Ks0.80
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hitaskynjaraKopar, efni Nr. 2.0090
Efni höggdeyfipípaKoparefni Nr 2.0090
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flutningshitastig [°C] [hám.]50 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]110 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]40 °C
Lengd hárpípu [m]5.0 m
Einkenni
Gildi
Lengd hitaskynjara [mm]500 mm
LýsingAFT17 PN40 40-110/5m snigilskynjari
Material DescriptionAFT17 PN40 40-110°C/5m Spiral sensor
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SkynjaratengingR1 keilul karlskrfg skv. DIN 2999
Tímafasti [sek]20 "
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Ummál hitaskynjara [mm]30.0 mm
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSelfacting Thermostats - AFT
VöruhópurActuators - Temperature
VörutegundAFT 17
VottunarstaðallDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.103 Kilogram
Net weight5.103 Kilogram
Volume35.259 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421808054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm