AFT 17, 20 °C - 90 °C, 500 mm, 5 m
065-4401
AFT17 PN40 20-90/5m snigilskynjari
065-4401
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Hitastillir |
| Ávinn Ks | 0.80 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni hitaskynjara | Kopar, efni Nr. 2.0090 |
| Efni höggdeyfipípa | Koparefni Nr 2.0090 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flutningshitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Flutningshitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 90 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 20 °C |
| Lengd hárpípu [m] | 5.0 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hitaskynjara [mm] | 500 mm |
| Lýsing | AFT17 PN40 20-90/5m snigilskynjari |
| Material Description | HITANEMI AFT17 20-90/5M |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| Skynjaratenging | R1 keilul karlskrfg skv. DIN 2999 |
| Tímafasti [sek] | 20 " |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Ummál hitaskynjara [mm] | 30.0 mm |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Selfacting Thermostats - AFT |
| Vöruhópur | Actuators - Temperature |
| Vörutegund | AFT 17 |
| Vottunarstaðall | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 5.14 Kilogram |
| Net weight | 3.953 Kilogram |
| Volume | 34.32 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |