Danfoss logo
Thermostat type AFT 06

AFT 06, 110 °C - 180 °C, 386 mm, 5 m

065-4394

AFT06 PN40 110-180/5m bronsvasi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðHitastillir
Ávinn Ks0.80
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hitaskynjaraKopar, efni Nr. 2.0090
Efni höggdeyfipípaKoparefni Nr 2.0090
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flutningshitastig [°C] [hám.]50 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]180 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]110 °C
Lengd hárpípu [m]5.0 m
Einkenni
Gildi
Lengd hitaskynjara [mm]386 mm
LýsingAFT06 PN40 110-180/5m bronsvasi
Material DescriptionAFT06 PN40 110-180/5m Bronze pocket
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SkynjaratengingR1 keilul karlskrfg skv. DIN 2999
Tímafasti [sek]120 "
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Ummál hitaskynjara [mm]22.0 mm
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSelfacting Thermostats - AFT
VöruhópurActuators - Temperature
VörutegundAFT 06
VottunarstaðallDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.54 Kilogram
Net weight3.688 Kilogram
Volume36.398 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421807972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm