AFT 06, 60 °C - 130 °C, 386 mm, 5 m
065-4393
AFT06 PN40 60-130/5m bronsvasi
065-4393
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Hitastillir |
| Ávinn Ks | 0.80 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni hitaskynjara | Kopar, efni Nr. 2.0090 |
| Efni höggdeyfipípa | Koparefni Nr 2.0090 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flutningshitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Flutningshitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 130 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 60 °C |
| Lengd hárpípu [m] | 5.0 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hitaskynjara [mm] | 386 mm |
| Lýsing | AFT06 PN40 60-130/5m bronsvasi |
| Material Description | AFT 06 40-110°C ACTUATOR |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| Skynjaratenging | R1 keilul karlskrfg skv. DIN 2999 |
| Tímafasti [sek] | 120 " |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Ummál hitaskynjara [mm] | 22.0 mm |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Selfacting Thermostats - AFT |
| Vöruhópur | Actuators - Temperature |
| Vörutegund | AFT 06 |
| Vottunarstaðall | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 4.585 Kilogram |
| Net weight | 4.585 Kilogram |
| Volume | 36.398 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421807965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |