FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 50 °C - 90 °C, innri skrúfg.
003N8217
FJV PN16 15/1,9 50-90 inr Rp bakrás
003N8217
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Hitatakmarkari |
| Aðgerð VSP - P | Nei |
| Aðgerð VSP - Q | Nei |
| Aðgerð VSP - T | Nei |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokakeilu | NBR-gúmmí |
| Efni lokasætis | Cr Ni stál m. nr 1.4301 |
| Efni lokastykkis | Látún, CuZn40Pb2 W. nr 2.0402 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi tengja | 2 |
| Flæðiseiginleiki | Línulegt |
| Flutningshitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Flutningshitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Gerðir tenginga | innri skrúfg. |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 130 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 90 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 50 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Holumyndunarþáttur | 0.40 |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 1.90 m³/h |
| Lengd hárpípu [m] | 0.0 m |
| Lokastærð | DN 15 |
| Lýsing | FJV PN16 15/1,9 50-90 inr Rp bakrás |
| Material Description | FJV 15 Water Reg. Valve 50-90 °C M/10 |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 10.00 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stærð tengingar | Rp 1/2 |
| Tengistaðall | ISO 7/1 |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Vöruhópur | Temperature controllers |
| Vörutegund | FJV |
| Vottunarstaðall | ETA VA 1.54/18952 |
| Þéttiefni keilu/sætis | NBR / Látún m. nr 2.0402 |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
| Þvermál [mm] | 15 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.352 Kilogram |
| Net weight | 1.284 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |