Danfoss logo
Temperature controller AVTQ - complete controller

AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, ytri skrúfg.

003L7020

AVTQ PN16 20/3,2 35C bakr.skrúfg.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðijafnaður hitastillir
Aðgerð bakrásartakmarkaraNei
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
Annar valkostur miðils 2 DHWHeitt vatn t. heimilisn. (klórinnihald (cl) hám. 200 PPM)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hitaskynjaraKopar, efni Nr. 2.0090
Efni höggdeyfipípaKoparefni Nr 2.0090
Efni lokakeiluEPDM-gúmmí
Efni lokasætisCr Ni stál m. nr 1.4404
Efni lokastykkisRg5 W. nr 2.1096.01
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiKlofið
FlæðisstýringNei
Flutningshitastig [°C] [hám.]50 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]100 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]60 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]45 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Kvs-gildi [m³/klst]3.20 m³/h
Einkenni
Gildi
Lekahraði [% Kvs]< 0.05
Lengd hárpípu [m]1.0 m
Lengd hitaskynjara [mm]90 mm
Lok viðbragðstíma [sek]4 "
LokastærðDN 20
LýsingAVTQ PN16 20/3,2 35C bakr.skrúfg.
Material DescriptionAVTQ PN16 20/3,2 35C thread return
Membruefni stýringarEPDM
Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.]130 °C
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]4.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.bdce48b4-471c-4d45-8b58-0ffad9a3301c
SkynjaratengingM22x1 / R3/4 yt skrfg skv. DIN 2999
Stærð tengingarG 1 A
Stjórnun hitastigsJá
Stýringarhlutf100:1
TengistaðallISO 228/1
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Ummál hitaskynjara [mm]15.0 mm
Upphaf viðbragðstíma [sek]4 "
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAVTQ PN16 20/3.2 35C THREAD RETURN
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundAVTQ
Þéttiefni keilu/sætisEPDM / ryðfrítt stál 1.4571
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]20 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.572 Kilogram
Net weight3.572 Kilogram
Volume6.935 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421500828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm