AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, ytri skrúfg.
003L3526
AVTQ-aðalstjórneining DN20 án stýrit. c., I-p
003L3526
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Flæðijafnaður hitastillir |
| Aðgerð VSP - P | Nei |
| Aðgerð VSP - Q | Nei |
| Aðgerð VSP - T | Nei |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| Annar valkostur miðils 2 DHW | Heitt vatn t. heimilisn. (klórinnihald (cl) hám. 200 PPM) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni hitaskynjara | Kopar, efni Nr. 2.0090 |
| Efni höggdeyfipípa | Koparefni Nr 2.0090 |
| Efni lokakeilu | EPDM-gúmmí |
| Efni lokasætis | Cr Ni stál m. nr 1.4404 |
| Efni lokastykkis | Rg5 W. nr 2.1096.01 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi tengja | 2 |
| Flæðiseiginleiki | Klofið |
| Flutningshitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Flutningshitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Gerðir tenginga | ytri skrúfg. |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 100 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 60 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 45 °C |
| Holumyndunarþáttur | 0.60 |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 3.20 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lekahraði [% Kvs] | < 0.05 |
| Lengd hárpípu [m] | 1.0 m |
| Lengd hitaskynjara [mm] | 90 mm |
| Lok viðbragðstíma [sek] | 4 " |
| Lokastærð | DN 20 |
| Lýsing | AVTQ-aðalstjórneining DN20 án stýrit. c., I-p |
| Material Description | AVTQ Main contr. DN20 excl.pilot c., I-p |
| Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.] | 130 °C |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 4.00 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | District Energy Controls |
| Skynjaratenging | M22x1 / R3/4 yt skrfg skv. DIN 2999 |
| Snið magns á pakkningu | 4 pc |
| Stærð tengingar | G 1 A |
| Stýringarhlutf | 100:1 |
| Tengistaðall | ISO 228/1 |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Ummál hitaskynjara [mm] | 15.0 mm |
| Upphaf viðbragðstíma [sek] | 4 " |
| Vöruhópur | Temperature controllers |
| Vörutegund | AVTQ |
| Þéttiefni keilu/sætis | EPDM / ryðfrítt stál 1.4571 |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
| Þvermál [mm] | 20 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.92 Kilogram |
| Net weight | 2.92 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 9.168 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |