Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 50 °C - 90 °C, 2 m, innri skrúfg.

003N8272

AVTB PN16 25/5,5 50-90 2m inr NPT flæ/ba

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðHitastillir
Aðgerð bakrásartakmarkaraNei
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hitaskynjaraKopar, efni Nr. 2.0090
Efni höggdeyfipípaKoparefni Nr 2.0090
Efni lokakeiluNBR-gúmmí
Efni lokasætisCr Ni stál m. nr 1.4301
Efni lokastykkisLátún, CuZn40Pb2 W. nr 2.0402
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulegt
FlæðisstýringNei
Flutningshitastig [°C] [hám.]50 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]90 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]50 °C
Holumyndunarþáttur0.40
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]5.50 m³/h
Lengd hárpípu [m]2.0 m
Lengd hitaskynjara [mm]210 mm
Lok viðbragðstíma [sek]3 "
LokastærðDN 25
LýsingAVTB PN16 25/5,5 50-90 2m inr NPT flæ/ba
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 50-90 2m int NPT flo/re
Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.]115 °C
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]10.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP10
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SkynjaratengingM22x1 / R3/4 yt skrfg skv. DIN 2999
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð tengingarNPT 1
Stjórnun hitastigsJá
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Ummál hitaskynjara [mm]18.0 mm
Upphaf viðbragðstíma [sek]3 "
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundAVTB
VottunarstaðallETA VA 1.54/18952
Þéttiefni keilu/sætisNBR / Látún m. nr 2.0402
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]25 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.868 Kilogram
Net weight1.775 Kilogram
Volume4.082 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255156123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm