Danfoss logo
Temperature controller AVTB

PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, innri skrúfg.

003N8253

AVTB PN16 25/5,5 20-60 2m inr Rp bakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðHitastillir
Aðgerð bakrásartakmarkaraNei
Aðgerð VSP - PNei
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TJá
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hitaskynjaraKopar, efni Nr. 2.0090
Efni höggdeyfipípaKoparefni Nr 2.0090
Efni lokakeiluNBR-gúmmí
Efni lokasætisCr Ni stál m. nr 1.4301
Efni lokastykkisLátún, CuZn40Pb2 W. nr 2.0402
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Festing hitaskynjaraSkynjari hlýrri
Fjöldi tengja2
FlæðiseiginleikiLínulegt
FlæðisstýringNei
Flutningshitastig [°C] [hám.]50 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]60 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]20 °C
Holumyndunarþáttur0.40
Kvs-gildi [m³/klst]5.50 m³/h
Lengd hárpípu [m]2.0 m
Einkenni
Gildi
Lengd hitaskynjara [mm]180 mm
Lok viðbragðstíma [sek]3 "
LokastærðDN 25
LýsingAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m inr Rp bakrás
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m int Rp return
Miðlahitastig við skynjara [°C] [hám.]90 °C
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]10.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP10
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.e5ea5b29-f762-4491-829e-0608242c1ea0
SkynjaratengingM14x1 / R1/2 yt skrfg skv. DIN 2999
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð tengingarRp 1
Stjórnun hitastigsJá
TengistaðallISO 7/1
Tímafasti [sek]3 "
Umhverfishitastig [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Ummál hitaskynjara [mm]9.5 mm
Upphaf viðbragðstíma [sek]3 "
UppsetningarútgáfaKoma til baka
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m int Rp return
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundAVTB (fast)
VottunarstaðallETA VA 1.54/18952
Þéttiefni keilu/sætisNBR / Látún m. nr 2.0402
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]25 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.714 Kilogram
Net weight1.638 Kilogram
Volume4.082 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421100912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm